StarTech.com

30cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプ

タイトなスペースでSATAドライブを左向き直角に接続

製品ID: SATA12LA1

  • 1x SATAコネクタ
  • 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ
  • SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
  • 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
  • ケーブル長さ30cm
¥670 JPY 税抜
¥737 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 7
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 12 in [304.8 mm]
コネクタタイプ ストレート・左向き
ワイヤゲージ 26 AWG
レッド
製品幅 12.000
製品重量 7.4 oz [210 g]
製品長さ 12 in [304.8 mm]
製品高さ 6.200
パッケージ情報
Package Height 8.7 in [220 mm]
Package Length 0 in [0.1 cm]
Package Width 5 in [12.8 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 7.8 oz [220 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプ SATA (7ピン) メス/ SATA (7ピン) メス

認証

関連製品

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA12RA1
30cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ

狭い場所でSATAドライブを直角に接続

¥670 税抜
¥737 税込