StarTech.com

SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ

タイトなスペースでのSATA接続に適したL字型ケーブル

製品ID: SATA18RA1

  • 1x SATAコネクタ
  • 1x L型/90度SATAコネクタ
  • SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート
  • 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
  • ケーブル長 45cm
¥485 JPY 税抜
¥533 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 18 in [457.2 mm]
コネクタタイプ ストレート・直角
レッド
製品幅 0.000
製品重量 0.6 oz [16 g]
製品長さ 18 in [457.2 mm]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 oz [18 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 45cm SATA - L型 SATAケーブル

認証

関連製品

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA24RA1
60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ

狭い場所でSATAドライブを直角に接続

¥600 税抜
¥660 税込
30cm シリアルATA / SATA ケーブル
SATA12
30cm シリアルATA / SATA ケーブル

狭い場所でのSATAドライブ接続に適した高品質SATAケーブル

¥459 税抜
¥504 税込
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
SATAケーブル 45cm

タイトな空間でもSATAドライブを接続できるよう設計された高品質SATAケーブル

¥532 税抜
¥585 税込
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
60cm シリアルATA / SATA ケーブル

狭い場所でのSATAドライブ接続に適した高品質SATAケーブル

¥667 税抜
¥733 税込
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA12LA1
30cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプ

タイトなスペースでSATAドライブを左向き直角に接続

¥670 税抜
¥737 税込
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18LA1
SATAケーブル 45cm 片側上向きL型タイプ

タイトなスペースでSATAドライブを左向き直角に接続

¥726 税抜
¥798 税込
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
LSATA6
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル

新しいシステムボードやSATA HDD用に設計された確実な接続のためのラッチ付きSATAケーブル

¥569 税抜
¥625 税込
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
LSATA12
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル

取り付けたHDDを確実に固定する、ラッチ付きSATAコネクタ。

¥426 税抜
¥468 税込
SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ
LSATA18
SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ

HDDをしっかりと設置するラッチ付きSATAコネクタ付属のSATA HDDケーブル。

¥638 税抜
¥701 税込
61cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
LSATA24
61cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル

ラッチ付きSATAコネクタで、ハードディスクをしっかり接続するSATAハードディスクケーブル

¥1,008 税抜
¥1,108 税込
15cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き
LSATARND6R1
15cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

¥813 税抜
¥894 税込
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
SATAラウンドケーブル (スマートケーブル) 30cm ラッチ付き

デスクトップ/サーバケース内の通気を最適化して、ラッチ付きSATAドライブを接続

¥788 税抜
¥866 税込