StarTech.com

SATAケーブル 45cm 片側上向きL型タイプ

タイトなスペースでSATAドライブを左向き直角に接続

製品ID: SATA18LA1

  • 1x SATAコネクタ
  • 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ
  • SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
  • 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
  • ケーブル長 45cm
¥726 JPY 税抜
¥798 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 18 in [457.2 mm]
コネクタタイプ ストレート・左向き
レッド
製品幅 14.000
製品重量 8.5 oz [240 g]
製品長さ 18 in [457.2 mm]
製品高さ 6.200
パッケージ情報
Package Height 8.7 in [220 mm]
Package Length 0 in [0.1 cm]
Package Width 5 in [12.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.8 oz [250 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 45cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプ SATA (7ピン) メス/ SATA (7ピン) メス

認証