×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
1.8m eSATAケーブル オス/オス
ノートパソコン/デスクトップPCに外付けSATAストレージ デバイスを接続
製品ID: ESATA6
- シリアルATA III規格に準拠
最大6 Gbpsのデータ転送速度
概要
このシールド付きSATAケーブルは、デスクトップまたはノートパソコンと外部SATA記憶装置の間に高品質の1.8m接続を実現し、シリアルATAの優れた機能を「外付け」にすることができます。
StarTech.comのメリット
- 最大で6倍の速度を実現する最新の外付けストレージソリューション: USB 2.0およびFireWire(IEEE 1394)
- 堅牢でユーザーフレンドリーな外部接続
- ハイパフォーマンスでコスト効率の高い延長
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200QP | |
UPC Code | 065030818476 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - eSATA(7ピン、データ用) レセプタクル | |
コネクタB | 1 - eSATA(7ピン、データ用) レセプタクル | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 6 ft [1.8 m] | |
色 | ブラック | |
製品長さ | 6 ft [1.8 m] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.3 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 1.8m eSATAケーブル オス/オス |
関連製品
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。