StarTech.com

FireWire800 ケーブル 3m IEEE1394b (オス) - IEEE1394b (オス)

FireWireデバイス間で高速データ転送を実行

製品ID: 1394_99_10

  • 最大800Mbits/秒の高速データ転送
  • コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
  • FireWire800および1394b規格に準拠
もっと見る
  • 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
  • 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応
  • FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
  • 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
  • ツイストペア構造
¥2,027 JPY 税抜
¥2,229 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 FireWire 800 & 1394b
コネクタ
コネクタA 1 - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) オス
コネクタB 1 - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ブラック
製品重量 3.8 oz [107 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 8.3 in [21 cm]
Package Length 8 in [20.2 cm]
Package Width 0.8 in [21.5 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 oz [108 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m 1394b FireWire 800ケーブル 9-9 オス/オス

認証

関連製品

IEEE-1394 Firewire 800 Cable (9-pin to 6-pin) - M/M
1394_96_6
FireWire800 - FireWire400 ケーブル 1.8m IEEE1394b(オス) - IEEE1394b(オス)

FireWireデバイス間で高速データ通信を実行 

¥1,534 税抜
¥1,687 税込
IEEE-1394b Firewire 800 Cable (9-pin) - M/M
1394_99_6
FireWire800ケーブル 1.8m IEEE1394b(オス) - IEEE1394b(オス)

[FireWireデバイス間で高速データ転送を実行

¥1,698 税抜
¥1,867 税込