StarTech.com
未発売

光ファイバーケーブル 1m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

製品ID: SMFIBLCLC1

  • 2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ
  • OS1 (9/125)
  • LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
  • 業界標準以上の低信号損失
  • モールドコネクタ
¥2,493 JPY 税抜
¥2,742 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ファイア定格 LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ファイバーサイズ 9/125
性能
ケーブル定格 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
ファイバー分類 OS1
ファイバタイプ シングル モード
最大データ転送速度 100Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
イエロー
製品幅 0.000
製品重量 0.7 oz [19 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [14 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1 oz [28 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1m 光ファイバケーブル(シングルモード2芯LC)

認証

関連製品

光ファイバーケーブル 4m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ
SMFIBLCLC4
光ファイバーケーブル 4m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

¥3,907 税抜
¥4,297 税込
光ファイバーケーブル 7m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ
SMFIBLCLC7
光ファイバーケーブル 7m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

¥4,624 税抜
¥5,086 税込
光ファイバーケーブル 10m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ
SMFIBLCLC10
光ファイバーケーブル 10m LSZH対応 シングルモード対応 9/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

¥4,770 税抜
¥5,247 税込