StarTech.com

RJ45 - DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45(オス) - D-Sub9ピン(メス)

CiscoルータRJ45コンソールポートにコンピュータのシリアルポートを接続

製品ID: DB9CONCABL6

  • 1x RJ-45オスコネクタ
  • 1x DB-9メスコネクタ
  • Cisco機器互換
¥2,375 JPY 税抜
¥2,612 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 8
コネクタ
コネクタA 1 - RJ-45 オス
コネクタB 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
ブルー
製品幅 1.3 in [33.4 mm]
製品重量 3.1 oz [87 g]
製品長さ 6.1 ft [1.9 m]
製品高さ 0.6 in [1.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.7 in [22 cm]
Package Length 0.1 in [1.6 mm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [92 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m RJ45 -DB9 Ciscoコンソール管理ルータケーブル (オス/メス)

認証