StarTech.com

RS232Cシリアルクロスケーブル 2m メス/オス

シリアルデバイスの接続とファイル転送

製品ID: SCNM9FM2MBK

  • 1x DB9メスコネクタ
  • 1x DB9オスコネクタ
  • EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥756 JPY 税抜
¥831 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
導体数 7
コネクタ
コネクタA 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
コネクタB 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 1.3 in [34 mm]
製品重量 4 oz [113.5 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [119 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック

認証

関連製品

シリアルRS232Cクロスケーブル/ヌルモデムケーブル 1m メス/オス ブラック
SCNM9FM1MBK
シリアルRS232Cクロスケーブル/ヌルモデムケーブル 1m メス/オス ブラック

シリアルデバイスの接続とファイル転送

¥594 税抜
¥653 税込