StarTech.com

シリアルRS232Cクロスケーブル/ヌルモデムケーブル 3m メス/オス グレー

シリアル接続でファイルを転送

製品ID: SCNM9FM

  • DB9メス - DB9オス
¥745 JPY 税抜
¥819 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
導体数 7
コネクタ
コネクタA 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
コネクタB 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
グレー
製品幅 33.000
製品重量 5.1 oz [144 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
製品高さ 15.000
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 oz [149 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(D-Sub9ピン) ‐ オス(D-Sub9ピン) グレー

認証