×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

3m RS232Cシリアルクロスケーブル 1x DB9 メスー1x DB9 メス ヌルモデムケーブル

製品ID: SCNM9FF

シリアル接続を介してファイルを転送

製品の特長
  • DB9メス - DB9メス

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥832 JPY 税抜
¥898 税込

ID: SCNM9FF

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

ケーブル長3m、DB9メスコネクタを2本備えたシリアルクロスケーブル。シリアルプリンタを9ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続でパソコン間ファイル送受信を行うことができます。

本製品は、高い信頼性を提供し、長期間の使用に耐えるよう設計されています。StarTech.comによる全使用期間保証が付いています。

StarTech.comのメリット
  • パソコン間接続、またはプリンタとの接続距離を3mまで延長
  • 無くした(古くなった)RS232Cケーブルの代わりに高品質DB9 RS232Cシリアルヌルモデムケーブル(メス/メス)を使用
  • StarTech.comによる全使用期間保証
用途
  • 9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続
  • パソコン間のファイル送受信に使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
コネクタ
コネクタA 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
コネクタB 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
コネクタタイプ ストレート
グレー
製品重量 0.4 lb [0.2 kg]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m 9ピンNullモデムケーブル(メス/メス)

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。