×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
DB9シリアルデバイスの接続距離を50cm延長
製品ID: MXT10050CMBK
- 1x DB9シリアル(オス)コネクタ
- 1x DB9シリアル(メス)コネクタ
- EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
- 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
概要
シリアル延長ケーブル(ブラック 50cm)。D-Sub 9ピン オスコネクタとD-Sub 9ピンメスコネクタを備えた高品質シリアルデバイス延長ケーブルで、必要に応じてRS232周辺機器を配置することができます。
このDB9延長ケーブルは、高い技術力を駆使して最高品質の資材で製造されており、全使用期間保証がついています。
StarTech.comのメリット
- シリアルデバイスの接続を50cm延長。シリアルデバイスを必要に応じて自由に配置できる柔軟性を提供
- EMI(電磁干渉)から守る高品質シールドケーブル
- StarTech.comの全使用期間保証に裏打ちされた信頼性の高いパフォーマンス
用途
RS232シリアル接続を50cm延長
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200N3 | |
UPC Code | 065030849029 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | アルミマイラーホイル(ドレーン) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス | |
コネクタB | 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 1.6 ft [0.5 m] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 0.1 lb [0.1 kg] | |
製品長さ | 1.6 ft [0.5 m] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.2 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 50cm ブラック ストレート シリアルケーブル - DB9 オス/メス |
関連製品
¥663 税抜
¥716 税込
¥877 税抜
¥947 税込
MXT1003MBK
3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス)
DB9シリアルデバイス間の接続を3mまで延長
¥960 税抜
¥1,036 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。