StarTech.com

2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

シリアルデバイスの接続とファイル転送

製品ID: SCNM9FF2MBK

  • 高品質シールドによりEMI干渉を防止
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥721 JPY 税抜
¥793 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ アルミマイラーホイル(ドレーン)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 9
コネクタ
コネクタA 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
コネクタB 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 1.3 in [3.3 cm]
製品重量 4 oz [114 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [120 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m黒DB9 RS232シリアルヌルモデムケーブルF/F

認証

関連製品

1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック
¥634 税抜
¥697 税込