StarTech.com

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブルー 単線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

CMRレーティングのケーブルが必要な用途でのPoE給電対応ギガビットネットワーク接続

製品ID: WIRC6CMRBL

  • ULリストCMR Riser Fire定格
  • TIAカテゴリ6仕様ドラフト5に準拠
  • Reelex®ボックスを使用したパッケージでねじれがなく引き出しが簡単
  • ケーブル被覆材の除去が簡単なリップコード
  • フットマーク付きケーブル
¥26,436 JPY 税抜
¥28,550 JPY 税込

概要

カテゴリ6 500MHz単線UTPケーブル。CMR難燃性に対応し、壁の中、管内、天井などの敷設に適しています。304.8mのバルク巻きパッケージで提供され、柔軟性と耐久性に優れたブルーのPVC被覆材を使用しています。必要に応じネットワークケーブルを色分けする際に便利です。

 

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 敷設ケーブルの測定が簡単

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMR定格(Riser)
導体数 4 Pair UTP
性能
ケーブル定格 カテゴリ6 - 500 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 単線
ブルー
製品重量 28.2 lb [12.8 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 29.8 lb [13.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8m 長尺カテゴリ6 UTPケーブル CMRレーティング対応

認証