StarTech.com

自作用Cat6 LANケーブル 304.8m ブラック より線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

高品質カテゴリ6ケーブルを使用するギガビットネットワーク接続

製品ID: WIRC6PATBKRL

  • 識別に便利な各種カラーを用意
¥23,717 JPY 税抜
¥26,088 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CM定格
導体数 4 Pair UTP
性能
ケーブル定格 カテゴリ6 - 500 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 より線
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 29.3 lb [13.3 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 15.2 in [38.5 cm]
Package Length 8.6 in [21.8 cm]
Package Width 14.9 in [37.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 29.3 lb [13.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8m 長尺撚り線カテゴリ6 LANケーブル ブラック

認証