×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
タイマウントベース (粘着シート付き) 結束バンド固定具 (粘着タイプ) 100個入りパック
製品ID: HC102
ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのタイマウント。ネジで止める必要がありません。
用途
- ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント
- ネジが不要なクイック固定
StarTech.comのメリット
- 剥がして貼るだけで固定できるネジ不要のタイマウント
- ナイロンケーブルタイを床から離して固定しケーブルをすっきりと結束
- StarTech.comによる全使用期間保証
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200NT
UPC Code
065030784290
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
性能 | ||
一般仕様 | マウント穴直径 (5mm) | |
最大ケーブルタイ幅 4.7mm | ||
物理的特徴 | ||
マテリアル | UL認可ナイロン66、94V-2 | |
製品幅 | 1.1 in [28 mm] | |
製品長さ | 1.1 in [28 mm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 1.6 in [40 mm] | |
Package Length | 7.3 in [18.6 cm] | |
Package Width | 10.4 in [26.3 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 5.9 oz [167 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 100 - 粘着タイプ ケーブルタイマウント |
製品サポート
データシート
-
HC102_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。