StarTech.com

CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ

最大で24本のカテゴリ6 LANケーブルを整理

製品ID: C6PANEL24

  • T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け
  • 110タイプのパンチツールで終端処理
  • カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート
  • 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面
  • ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
¥7,716 JPY 税抜
¥8,487 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
特記 / 必要条件
注意 IDCコンタクト:リン青銅スズメッキ
環境条件
動作温度 -10~60°
湿度 10~65%
物理的特徴
ブラック
製品幅 19 in [48.3 cm]
製品重量 20.5 oz [581 g]
製品長さ 1.3 in [34 mm]
製品高さ 1.7 in [44 mm]
パッケージ情報
Package Height 1.8 in [45 mm]
Package Length 19.3 in [49 cm]
Package Width 2.2 in [55 mm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 23.9 oz [678 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 24ポート 1U ラックマウント カテゴリ6 110 パッチパネル
4 - M6ネジ
4 - M5ネジ

認証