StarTech.com

30cm パネルマウント型USB 2.0ケーブル

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

製品ID: USBPNLAFAM1

  • 1x USB-A コネクタ(オス)
  • 1x USB-Aパネルマウントポート(メス)
  • ケーブル長30cm
¥930 JPY 税抜
¥1,023 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 1 ft [0.3 m]
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品重量 1 oz [27 g]
製品長さ 1 ft [0.3 m]
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [12 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.1 oz [32 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 30cm パネルマウント USBケーブル(A-A) メス/オス

認証

関連製品

パネルマウント型USB2.0ケーブル 91cm メス/オス
USBPNLAFAM3
パネルマウント型USB2.0ケーブル 91cm メス/オス

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

¥1,015 税抜
¥1,116 税込
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
USBPNLAFAM2
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

¥965 税抜
¥1,061 税込