StarTech.com

PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル 15cm Type-A(メス) - 4ピンマザーボードヘッダ(メス)

内部USBデバイスをマザーボードヘッダーに直接接続

製品ID: USBMBADAPT

  • USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
¥507 JPY 税抜
¥557 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - IDC(4ピン、マザーボードヘッダー) メス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
グレー
製品幅 0.000
製品重量 0.5 oz [13 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 oz [15 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15 cm 2.0ケーブル - USB A(メス) - USBマザーボード4ピンヘッダ(メス/メス)

認証