×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設
製品ID: USBPNLAFAM2
- 1x USB-Aオスコネクタ
- 1x USB-Aパネルマウントメスポート
- ケーブル長 61cm
概要
61cmパネルマウント用USB延長ケーブル。PCやフェースプレートにUSB-Aコネクタをしっかり固定し、アクセスしやすく実装することができます。ニーズに合わせたシステムのカスタマイズが可能となり、特に、演台やキオスクなどUSBデバイスへのアクセスが必要な場所で便利です。
このアダプタにはUSB-Aオスコネクタとパネルマウント用USB-Aメスポートがついており、61cmの延長に対応します。必要に応じてケーブルをシステムケース内に配置することができます。
StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しており、信頼性が保証されています。
StarTech.comのメリット
- USB-AポートをPCに増設、またはUSBメスコネクタを使用して演台やキオスクのフェースプレートにUSB-Aポートをマウント
- USBマザーボードの接続を61cm延長し、必要に応じてシステムを構成
- 保証付きの信頼性
用途
USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU2016F | |
UPC Code | 065030858922 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | |
コネクタB | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 2 ft [0.6 m] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
ワイヤゲージ | 24/28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 1.5 in [39 mm] | |
製品重量 | 1.3 oz [38 g] | |
製品長さ | 2 ft [0.6 m] | |
製品高さ | 0.5 in [12 mm] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 1.6 oz [44 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 61cm パネルマウント USB A-A ケーブル メス/オス |
関連製品
USBPNLAFAM1
30cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設
¥1,010 税抜
¥1,090 税込
USBPNLAFAM3
91cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設
¥1,102 税抜
¥1,190 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
ダイアグラム
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。