StarTech.com

USBマイクロB ケーブル 30cm Type-A(オス) - 左向きL型Micro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

製品ID: UUSBHAUB1LA

  • 1 x USB A オスコネクタ
  • 1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ
  • 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥679 JPY 税抜
¥746 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
環境条件
保存温度 -20 to 70°C
動作温度 0 to 50°C
湿度 25°Cで0%から95%(結露しないこと)
物理的特徴
ケーブル長さ 1 ft [0.3 m]
コネクタタイプ ストレート・左向き
ワイヤゲージ 24/30 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 0.4 oz [12 g]
製品長さ 1 ft [0.3 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.3 in [8 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 oz [17 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm Micro USBケーブル(A - 左向きL型 Micro B)

認証

関連製品

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
Micro USBケーブル 91cm Type-A(オス) - Micro-B/L型右向き(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥711 税抜
¥782 税込
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス
UUSBHAUB1
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥572 税抜
¥629 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥711 税抜
¥782 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥930 税抜
¥1,023 税込
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
USBマイクロB ケーブル 30cm Type-A(オス) - 右向きL型Micro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥679 税抜
¥746 税込
USBマイクロB 変換ケーブル 15cm Type-A(オス) - Micro-B(オス)
UUSBHAUB6IN
USBマイクロB 変換ケーブル 15cm Type-A(オス) - Micro-B(オス)

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥563 税抜
¥619 税込