StarTech.com

30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

製品ID: UUSBHAUB1

  • 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ
  • 耐久性のあるPVC構造
¥572 JPY 税抜
¥629 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 1 ft [0.3 m]
ワイヤゲージ 24/30 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 0.6 oz [16 g]
製品長さ 1 ft [0.3 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 oz [21 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm Micro USBケーブルA - Micro B

認証