StarTech.com

15cm Micro USB - Mini USB 変換アダプタケーブル オス/メス

Mini USBケーブルでMicro USBデバイスを接続

製品ID: UUSBMUSBMF6

  • 小型軽量設計
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • Micro USBデバイスとMini USBデバイスの間で最大480 Mbpsのデータ転送速度に対応
¥1,031 JPY 税抜
¥1,134 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Mini-B(5ピン) メス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.5 in [12.5 mm]
製品重量 0.3 oz [9 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.2 in [4 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 oz [11 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cm Micro USB - Mini USBアダプタ (オス/メス)

認証