Micro USBケーブル & アダプタ

Micro USBポートは周辺機器、モバイルデバイス、消費者向けエレクトロニクスの様々な製品でますます人気を博してきています。当社のMicro USBケーブルは信頼できるパフォーマンスを実現するよう設計、構築されています。また、使用期間保証が付いています。
検索結果5件を表示(すべて)
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクロ-B(オス)

デスクトップまたはモバイルコンピュータの標準USBポートでmicro USBモバイル端末を同期・充電

¥1,054 税抜
¥1,159 税込
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥1,152 税抜
¥1,267 税込
マイクロUSB変換ケーブルアダプタ 15cm Type-A(オス) - マイクロ-B(オス)
UUSBHAUB6IN
マイクロUSB変換ケーブルアダプタ 15cm Type-A(オス) - マイクロ-B(オス)

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥563 税抜
¥619 税込
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス
UUSBHAUB1
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥572 税抜
¥629 税込
Micro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス)
UUSBHAUB3
Micro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス)

デスクトップまたはモバイルコンピュータの標準USBポートでmicro USBモバイル端末を充電・同期

¥697 税抜
¥766 税込