StarTech.com

90cm USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB対応外付けハードドライブを接続・給電

製品ID: USB2HABMY3

  • 2x USB-A オス コネクタ
  • 1x USB Mini-B オス コネクタ
  • USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥818 JPY 税抜
¥899 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 2 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Mini-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 1.6 oz [44 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [49 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 0.9m USB Y型ケーブル

認証

関連製品

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB 対応外付けハードドライブを接続・給電

¥888 税抜
¥976 税込
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
ミニUSBケーブル 1.8m USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)

USB Mini対応のポータブル機器をホストコンピュータのUSB 2.0タイプAスロットに接続

¥554 税抜
¥609 税込
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
3m USB 2.0ケーブル USB A - Mini B

USB Mini対応のポータブル機器をホストコンピュータのUSB 2.0タイプAスロットに接続

¥640 税抜
¥704 税込
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス
UUSBHAUB1
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥572 税抜
¥629 税込
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91cm micro USB変換ケーブル マイクロUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス-USB micro-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥711 税抜
¥782 税込
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1.8m micro USB変換ケーブル マイクロUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB micro-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥930 税抜
¥1,023 税込