StarTech.com

USB 2.0クリアケーブル 1.8m A - B オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

製品ID: USBFAB6T

  • USB 2.0互換
¥684 JPY 税抜
¥752 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
性能
最大ケーブル長 16.4 ft [5 m]
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB B(4ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
透明
製品重量 2.1 oz [59 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [16 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.3 oz [64 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m USBクリアケーブル(A-B オス/オス)

認証