StarTech.com

9.1m USB 2.0 リピーターケーブル USB-A - USB-B

USB A - B ケーブル | オス/オス | ブラック

製品ID: USB2HAB30AC

  • 内蔵のイコライザチップでUSB 2.0接続を9.1mまで延長
¥3,115 JPY 税抜
¥3,426 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
最大ケーブル長 30 ft [9.1 m]
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB B(4ピン) オス
特記 / 必要条件
注意 このケーブルは、内蔵のアクティブ回路に対して最大70mAの電力を使用します。
物理的特徴
ケーブル長さ 30 ft [9.1 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 13.100
製品重量 15.3 oz [433 g]
製品長さ 29.5 ft [9 m]
製品高さ 5.650
パッケージ情報
Package Height 2.7 in [68 mm]
Package Length 5.5 in [14 cm]
Package Width 5.5 in [14 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 17.8 oz [503 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 2.0ケーブル(9.1m)

認証

関連製品

15m USB 2.0 アクティブリピーターケーブル Aタイプ オス - Bタイプ オス
USB2HAB50AC
15m USB 2.0 アクティブリピーターケーブル Aタイプ オス - Bタイプ オス

信号を損失することなく最大15 m離れた場所にあるUSB 2.0デバイスを接続

¥4,643 税抜
¥5,107 税込
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91cm USB 2.0 ケーブル Aタイプ L型 オス - Bタイプ L型 オス ブラック

狭い場所で使用するパソコンにUSB 2.0対応周辺機器を接続

¥854 税抜
¥939 税込
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
USBAB1ML
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)

手の届きにくい狭いスペースでUSB 2.0 周辺機器を接続

¥814 税抜
¥895 税込
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
USBAB2ML
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)

狭く手が届きにくい場所でUSB 2.0周辺機器を設置

¥937 税抜
¥1,030 税込
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
USBAB3ML
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)

狭く手が届きにくい場所でUSB 2.0周辺機器を設置

¥907 税抜
¥997 税込
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
USBAB1MR
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

手の届きにくい狭いスペースでUSB 2.0 周辺機器を接続

¥751 税抜
¥826 税込
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
USBAB2MR
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

手の届きにくい狭いスペースでUSB 2.0 周辺機器を接続

¥862 税抜
¥948 税込
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
USBAB3MR
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

タイトなスペースで手が届きにくい場所にあるUSB 2.0周辺機器を接続

¥835 税抜
¥918 税込
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
USB 2.0クリアケーブル 1.8m A - B オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

¥684 税抜
¥752 税込
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
USB 2.0クリアケーブル 3m A - B オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

¥898 税抜
¥987 税込
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
USB 2.0ケーブル 1.8m A - B ベージュ オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

¥630 税抜
¥693 税込
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_10
USB 2.0ケーブル 3m A - B ベージュ オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

¥827 税抜
¥909 税込
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
USB 2.0ケーブル 4.5m A - B ベージュ オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

¥752 税抜
¥827 税込

別売アクセサリー