×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
15m USB 2.0 アクティブリピーターケーブル Aタイプ オス - Bタイプ オス
信号を損失することなく最大15 m離れた場所にあるUSB 2.0デバイスを接続
製品ID: USB2HAB50AC
概要
バスパワーのアクティブ回路内蔵の15m USB A - Bケーブル。標準のUSBケーブル(5 m)を超えた動作を可能にします。
接続距離を延長し、パソコン、ノートパソコン、サーバーから最長15 m離れたUSB 2.0周辺機器への接続が可能になり、必要に応じて機器を配置できるようになります。
このアクティブ型USB 2.0ケーブルは高品質の資材を使用して製造されており、高い耐久性を実現しています。StarTech.comでは2年間保証を提供しています。
StarTech.comのメリット
- 信号の減衰を防ぎ接続距離の制限を克服
- StarTech.comの2年間保証で信頼性を保証
用途
USB 2.0の5 m限界を超え、パソコンやサーバーから最長15 m離れたUSB Bタイプ周辺機器を接続(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200AH | |
UPC Code | 065030850933 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
性能 | ||
タイプおよび定格 | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | |
コネクタB | 1 - USB B(4ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 49.2 ft [15 m] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
ワイヤゲージ | 24 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 21.4 oz [607 g] | |
製品長さ | 49.2 ft [15 m] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 26.5 oz [751 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 15m アクティブ型USB 2.0 A - B ケーブル - (オス/オス) |
関連製品
¥928 税抜
¥1,002 税込
¥937 税抜
¥1,011 税込
¥907 税抜
¥979 税込
別売アクセサリー
UNIDUPDOCK
スタンドアローン型IDE/SATA対応ハードディスクHDDデュプリケータ USB 2.0接続IDE/SATA HDD用ドッキングステーション
2.5インチまたは3.5インチのIDE/SATAハードドライブをすべての組み合わせで複製
¥30,161 税抜
¥32,573 税込
¥983 税抜
¥1,061 税込
USBPNLBFBM1
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス)
カスタマイズしたUSBデバイスソリューションのために、USBポートを簡単安全にアクセス可能なパネル上に実装します
¥916 税抜
¥989 税込
¥11,472 税抜
¥12,389 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。