StarTech.com

USB 2.0延長ケーブル 3m A - A オス/メス

USB 2.0デバイス間の接続距離を3m延長

製品ID: USBEXTAA10

  • USB 2.0規格に合わせて設計・製造
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
  • 最大データ転送速度480 Mbps
¥1,387 JPY 税抜
¥1,525 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ベージュ
製品重量 4.8 oz [135 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 8.7 in [22 cm]
Package Length 4.5 in [11.5 cm]
Package Width 0.6 in [15 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.8 oz [136 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m USB 2.0延長ケーブル A - A オス/メス

認証