×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
コンピュータにUSB 2.0対応周辺機器を接続
製品ID: USB2HAB5M
- USB A-B高品質コネクタ
- 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
概要
USB A-Bタイプケーブル(5m)。USB-Aオスコネクタと、USB-Bオスコネクタを各1本備えており、USBプリンタ、スキャナ、外付けUSB HDD等、USB 2.0周辺機器を接続する高性能ケーブルです。
エキスパートの設計による本製品は、最高の資材のみを使用して製造されており、高い耐久性を備えています。StarTech.comでは全使用期間保証を提供しています。
StarTech.comのメリット
- 使いやすく、実装が簡単
- 高品質USBコネクタを使用した高耐久設計
- StarTech.comによる全使用期間保証
用途
USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用
USB1.1対応
古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU20040 | |
UPC Code | 065030845519 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | |
コネクタB | 1 - USB B(4ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 16.4 ft [5 m] | |
ワイヤゲージ | 24/28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 5.8 oz [164 g] | |
製品長さ | 16.4 ft [5 m] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 5.9 oz [168 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 5m USB 2.0 A-Bケーブル - (オス/オス) |
関連製品
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。