StarTech.com

4.5m USB 2.0準拠リピータケーブル USB A (メス)-USB A (オス) 延長ケーブル

4.5mまでUSB 2.0対応機器の接続を延長するリピーターケーブル

製品ID: USB2FAAEXT15

  • USBポートから直接給電
  • 5段階延長可能
  • 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
  • USB 1.1/1.0対応デバイスとの下位互換性
  • プラグ アンド プレイ対応
¥2,291 JPY 税抜
¥2,520 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
注意 本製品を最大5本までつなげ、さらに長い距離に対応することができます。
システムおよびケーブル要件 1x使用可能なUSBポート
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
製品幅 1.2 in [30 mm]
製品重量 5.5 oz [156 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
製品高さ 0.9 in [2.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.8 oz [165 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.5m USB 2.0アクティブ延長コード
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証