StarTech.com

12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

製品ID: UUSBOTG

  • USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
  • 1x Micro USB「B」 オスコネクタ
  • 1x USB「A」 メスコネクタポート
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • 耐久性のあるPVC構造
¥741 JPY 税抜
¥815 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 5 in [127 mm]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.6 in [15 mm]
製品重量 0.2 oz [7 g]
製品長さ 5 in [127 mm]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 oz [10 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 12cm Micro USB OTGアダプタ(オス/メス)

認証

関連製品

12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス
UUSBOTGRA
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(サムドライブ、USB対応マウスやキーボード等)に接続

¥839 税抜
¥922 税込
micro USB OTG(On-the-Go)変換アダプタ マイクロUSBホスト変換コネクタ USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス
UUSBOTGADAP
micro USB OTG(On-the-Go)変換アダプタ マイクロUSBホスト変換コネクタ USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

¥723 税抜
¥795 税込
microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ
MSDREADU2OTG
microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ

パソコンまたはOTGモバイルデバイスのUSB/Micro USBポートにMicro SDカードを接続

¥1,206 税抜
¥1,326 税込
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m
USBUBEXT50CM
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m

Micro-USBケーブルの接続距離を50cm延長

¥498 税抜
¥547 税込
USBホストケーブル (OTGケーブル) Micro USB(オス) - Mini USB(オス) 20cm
UMUSBOTG8IN
USBホストケーブル (OTGケーブル) Micro USB(オス) - Mini USB(オス) 20cm

USB On-the-Go(OTG)対応タブレットやスマートフォンを外付けドライブその他 Mini-USBデバイスに接続

¥574 税抜
¥631 税込

別売アクセサリー