Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス
USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(サムドライブ、USB対応マウスやキーボード等)に接続
製品ID: UUSBOTGRA
- USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
- 2重シールド(編組+アルミ箔)
- 耐久性のあるPVC構造
概要
Micro USBとUSB OTGホストを接続するアダプタ。Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンをUSB OTGホストに変換し、フラッシュドライブやUSBマウス/キーボードなど、USB周辺機器を接続できるようになります。外出先でも仕事をしなければならない多忙なユーザーに最適です。
このアダプタケーブルは、L型のMicro USBコネクタを採用しており、モバイルデバイスに快適にアクセスしながら端末とケーブルの接触部分に負荷をかけない配置が可能です。
本製品は、優れた耐久性を実現するよう設計・製造されており、信頼性の高い長時間接続を実現します。 StarTech.com では、全使用期間保証を提供しています。
以下の事項にご注意ください:本アダプタはUSB OTG対応機器とのみ互換性があります。お使いのデバイスでUSB OTGがサポートされているかデバイスの技術仕様書をご確認ください。または、サービスプロバイダにお問い合わせください。
StarTech.comのメリット
- Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンをUSBホストに変換。パソコンを使わずに写真のダウンロード、データ転送、効率的な作業が可能
- スマートフォンやタブレットの操作の邪魔にならない接続
- 端末とケーブルの接続部分にかかる負荷を軽減
用途
Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加
USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続
タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200AV | |
UPC Code | 065030857185 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Micro-B(5ピン) オス | |
コネクタB | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 5 in [127 mm] | |
コネクタタイプ | ストレート・直角 | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 0.6 in [15 mm] | |
製品重量 | 0.2 oz [6 g] | |
製品長さ | 5 in [127 mm] | |
製品高さ | 0.3 in [7 mm] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.3 oz [9 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 12cm L型 Micro USB - USB OTG ホスト変換アダプタ(オス/メス) |
関連製品
12cm micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス
USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。