StarTech.com

USB電流&電圧チェッカー/テスター/測定計

スマートフォンやタブレットの充電状況を測定し、端末が消費する電流・電圧もチェック

製品ID: USBAUBSCHM

  • モバイル端末、充電ケーブル、充電器の電圧と電流を表示するLCDディスプレイ
  • Apple/Android デバイスに対応した高速充電機能
  • 電圧(V)または電流(A)のどちらが表示されているかを示すLEDライト
  • 公共のUSBポートまたは未知の端末で充電する場合のセキュリティに対応
¥2,452 JPY 税抜
¥2,697 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
物理的特徴
ブラック
製品幅 0.4 in [10.1 mm]
製品重量 0.6 oz [16 g]
製品長さ 1.7 in [44.2 mm]
製品高さ 0.7 in [1.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 8 in [20.2 cm]
Package Width 6 in [15.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.4 oz [68 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - モバイル充電と同期診断キット
1 - 20cm micro-USB ケーブル
1 - 取扱説明書

認証

別売アクセサリー