StarTech.com

2m IF認証 SuperSpeed USB 3.0ケーブル (A - B) オス/オス

USB IF認証対応の高品質ケーブルでUSB 3.0 デバイスを接続

製品ID: USB3CAB2M

  • 1 x USB「A」オスコネクタ
  • 1x USB「B」 オスコネクタ
  • USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0
  • 最大5Gbpsのデータ転送速度
もっと見る
  • 編組シールド付きアルミマイラー箔
  • 応力緩和機能対応モールドコネクタ
  • USB 2.0との下位互換性
¥1,477 JPY 税抜
¥1,624 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 オス
環境条件
保存温度 -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
動作温度 -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品重量 3.2 oz [90 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [16 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 oz [99 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2mUSB 3.0認定A - Bケーブル(オス/オス)

認証