StarTech.com

1.5m USB3.0延長ケーブル ブラック 卓上使用に最適 USB-A オス - USB-A メス

コンピュータ背面のUSB 3.0ポートをデスクトップに延長

製品ID: USB3SEXT5DKB

  • SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
  • 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
  • 最大5Gbpsのデータ転送速度
  • USB 2.0との下位互換性
¥1,774 JPY 税抜
¥1,951 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 5 ft [1.5 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 1.7 in [44 mm]
製品重量 4.7 oz [134 g]
製品長さ 5 ft [1.5 m]
製品高さ 1.1 in [2.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.7 in [43 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.9 oz [139 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.5mデスクトップSuperSpeed USB 3.0延長ケーブル - A - A 黒 M/F

認証

関連製品

1.5m SuperSpeed USB3.0延長ケーブル 卓上使用に最適 USB A オス-USB A メス
USB3SEXT5DSK
1.5m SuperSpeed USB3.0延長ケーブル 卓上使用に最適 USB A オス-USB A メス

パソコン背面のUSB 3.0 ポートをデスクまで延長

¥1,774 税抜
¥1,951 税込