StarTech.com

Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m

より柔軟なスリムケーブルを使って、USB 3.0 Micro搭載デバイスを簡単にデスクトップやノートパソコン周辺に配置

製品ID: USB3AUB3MS

  • スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
  • 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
  • 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
  • ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠
もっと見る
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥3,234 JPY 税抜
¥3,557 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB 3.0 Micro-B(10ピン: SuperSpeed) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/30/32 AWG
ブラック
製品重量 0 oz [0.1 g]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.8 in [22.4 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 5.1 oz [144 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m SuperSpeed USB 3.0 A - Micro Bスリムケーブル - オス / オス

認証

関連製品

Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm
USB3AUB15CMS
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm

フレキシブルなThinケーブルで、デスクトップパソコンやノートパソコン周辺でのMicro USB 3.0デバイスを簡単に整理して配置

¥1,723 税抜
¥1,895 税込
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm
USB3AUB15CMS
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm

フレキシブルなThinケーブルで、デスクトップパソコンやノートパソコン周辺でのMicro USB 3.0デバイスを簡単に整理して配置

¥1,723 税抜
¥1,895 税込