StarTech.com

Lightning - USB ケーブル 2m ブラック Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応

Apple® Lightning搭載デバイスを離れたところから充電・同期

製品ID: USBLT2MB

  • 1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
  • 1 x USB Aオスコネクタ
  • リバーシブルLightningコネクタ
  • ケーブル長2m
もっと見る
  • 編組シールド付きアルミマイラー箔
  • 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
¥2,453 JPY 税抜
¥2,698 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/28 AWG
ブラック
製品重量 2.3 oz [66 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [21 mm]
Package Length 7.9 in [20.1 cm]
Package Width 5.9 in [15.1 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4 oz [112 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2mブラックLighting - USBコネクタケーブル

認証

関連製品

Lightning - USBケーブル 30cm ブラック Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応
USBLT30CMB
Lightning - USBケーブル 30cm ブラック Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応

機器回りをすっきり保つ短めケーブルでApple® Lightning搭載 デバイスを充電・同期

¥2,053 税抜
¥2,258 税込
Lightning - USBケーブル 1m Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応
USBLT1MB
Lightning - USBケーブル 1m Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応

Apple® Lightning搭載デバイスを充電・同期

¥2,333 税抜
¥2,566 税込