StarTech.com

Lightning - USBケーブル 3m ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応

長めのケーブルでApple® Lightningデバイスを充電・同期

製品ID: USBLT3MW

  • 1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
  • 1x USB-Aオスコネクタ
  • ケーブルの長さは3m
  • リバーシブルLightningコネクタ
もっと見る
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
¥3,516 JPY 税抜
¥3,867 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 20/28 AWG
ホワイト
製品幅 0.6 in [14.9 mm]
製品重量 3.6 oz [102 g]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [21 mm]
Package Length 8 in [20.4 cm]
Package Width 6 in [15.2 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 5.2 oz [148 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m ホワイト Apple Lightingコネクタ - USBケーブル

認証

関連製品

Lightning - USBケーブル 15cm Apple MFi認証 ホワイト iPhone/ iPod対応
USBLT15CMW
Lightning - USBケーブル 15cm Apple MFi認証 ホワイト iPhone/ iPod対応

機器回りをすっきり保つ短めケーブルでApple® Lightning搭載 デバイスを充電・同期

¥2,292 税抜
¥2,521 税込
Lightning - USBケーブル 30cm ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応
USBLT30CMW
Lightning - USBケーブル 30cm ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応

機器回りをすっきり保つ短めケーブルでApple® Lightning搭載 デバイスを充電・同期

¥2,053 税抜
¥2,258 税込
Lightning - USBケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応
USBLT1MW
Lightning - USBケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応

Apple® Lightning搭載デバイスを充電・同期

¥2,333 税抜
¥2,566 税込
Lightning - USBケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応
USBLT2MW
Lightning - USBケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応

Apple® Lightning搭載デバイスを離れたところから充電・同期

¥2,453 税抜
¥2,698 税込