StarTech.com

L型 Lightning - USB ケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証

ケーブル周りをすっきり保ちながら長めの接続距離でiPhone/iPod/iPadを充電・同期

製品ID: USBLT2MWR

  • L型Lightningコネクタで便利な接続
  • 2年間保証に裏打ちさた信頼性
¥3,320 JPY 税抜
¥3,652 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ アングルト
ワイヤゲージ 22/28 AWG
ホワイト
製品重量 2.2 oz [62 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
Package Height 0.9 in [22 mm]
Package Length 8 in [20.2 cm]
Package Width 6 in [15.3 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.7 oz [106 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m ホワイト iPod/iPhone/iPad用L型USBケーブル

認証

関連製品

L型 Lightning - USB ケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証取得
USBLT1MWR
L型 Lightning - USB ケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証取得

iPhone/iPod/iPad の充電・同期でケーブルが邪魔にならないL型コネクタ

¥2,520 税抜
¥2,772 税込
L型 Lightning - USB ケーブル 2m Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応
USBLT2MBR
L型 Lightning - USB ケーブル 2m Apple MFi認証 iPhone/ iPod/ iPad対応

邪魔にならない長めのケーブルでiPhone®、iPod®、iPad®を充電・同期

¥3,320 税抜
¥3,652 税込