StarTech.com

Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ブラック

1本のケーブルでMicro USB対応デバイス、iPhone/iPod/iPadを充電・同期

製品ID: LTUB1MBK

  • リバーシブルLightningコネクタ
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • 最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート
¥3,679 JPY 税抜
¥4,046 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
1 - USB Micro-B(5ピン) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品幅 0.6 in [15 mm]
製品重量 1.2 oz [34 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [31 mm]
Package Length 6.2 in [15.7 cm]
Package Width 3.1 in [80 mm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.9 oz [54 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Lightning / Micro USB - USB コンボケーブル

認証

関連製品

Lightning /Dock /Micro USB - USBケーブル 1m ブラック
LTADUB1MB
Lightning /Dock /Micro USB - USBケーブル 1m ブラック

1本のケーブルでMicro USB対応デバイス、iPhone/iPod/iPadを充電・同期

¥3,526 税抜
¥3,878 税込
Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ホワイト
LTUB1MWH
Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ホワイト

1本のケーブルでMicro USB対応デバイス、iPhone/iPod/iPadを充電・同期

¥3,679 税抜
¥4,046 税込
USB接続マルチ充電ケーブル 1m Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応
LTCUB1MGR
USB接続マルチ充電ケーブル 1m Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応

3 in 1 USB 充電ケーブル | 編組ケーブル | Apple社 MFi 認証 | USB 2.0

¥3,966 税抜
¥4,362 税込
iPhone/ iPod/ iPad対応Micro USB-AppleLightning変換アダプタ マイクロ-B(5ピン) メス-ライトニング(8ピン) オス 変換ケーブル
¥2,846 税抜
¥3,130 税込

別売アクセサリー