StarTech.com

USB接続マルチ充電ケーブル 1m Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応

3 in 1 USB 充電ケーブル | 編組ケーブル | Apple社 MFi 認証 | USB 2.0

製品ID: LTCUB1MGR

  • 1本のケーブルですべての充電ニーズを満たすスリーインワン(3-in-1)型充電ケーブル
  • ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材
  • Micro-USB/USB-C/Lightningの充電・同期に対応(1度に1つのコネクタとの接続にのみ対応)
もっと見る
  • USB-CまたはLightning端末を充電・同期。該当するコネクタをMicro-USBコネクタにつなぎ、端末に挿入
  • Micro-USB端末を充電(真ん中のコネクタに端末を接続)
¥3,966 JPY 税抜
¥4,283 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

USBマルチチャージャーケーブル。AppleおよびAndroid端末の充電と同期が簡単にできるソリューションです。

3-in-1(スリーインワン)充電ケーブル

複数のケーブルに代わり、Micro-USB/USB-C/Lightingのすべての充電ニーズに1本で対応するUSBケーブルは、手元に常備しておくと便利です。スリーインワン型の設計により、モデルやプラットフォームが異なる端末を差し替えて充電できるようになっています。一度に接続できる端末は一台のみなのでご注意ください。

USBウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーからの端末充電にも使用可能です。長めのケーブルは引き回しやすく、チャージャーに接続したまま端末にアクセス可能です。

折れ曲りや絡まりを防ぐ被覆材

ナイロン編みのケーブル被覆材は耐久性に優れ、通常のケーブルよりも折れ曲りや絡まりが発生しにくくなっています。各種充電ケーブルの代替品として最適です。

使いやすいデザイン

USB-C/Lightingモバイル端末を充電・同期するには、該当するコネクタをMicro-USBコネクタにつなぎ、端末に挿入します。Micro-USB端末の場合は、ケーブルについている真ん中のコネクタをモバイル端末に挿入します。

このケーブルでは、一度に一台の端末のみ充電・同期が可能です。

本製品はApple MFi認証を取得しています。安定した性能を提供し、StarTech.comでは2年間保証を提供しています。

用途

Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電・同期

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 編み込みタイプ
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
1 - USB Micro-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/28 AWG
シルバー
製品幅 0.6 in [15 mm]
製品重量 1.3 oz [38 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.3 in [7 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3 oz [85 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Lightning/USB-C/Micro-B - USB-A ケーブル

認証

関連製品

Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ホワイト
LTUB1MWH
Apple Lightning/ Micro USB - USB ケーブル 1m ホワイト

1本のケーブルでMicro USB対応デバイス、iPhone/iPod/iPadを充電・同期

¥3,679 税抜
¥3,973 税込
Lightning /30ピン Dock /Micro USB - USBケーブル 1m ブラック
LTADUB1MB
Lightning /30ピン Dock /Micro USB - USBケーブル 1m ブラック

1本のケーブルでMicro USB対応デバイス、iPhone/iPod/iPadを充電・同期

¥3,526 税抜
¥3,808 税込
USB 2.0ケーブル Type-C(オス)-Type-C(オス) 1m USB-IF認証取得
USB2CC1M
USB 2.0ケーブル Type-C(オス)-Type-C(オス) 1m USB-IF認証取得

USB-C 対応 AC充電器(ウォールチャージャー)で MacBookやChromebookなどUSB 2.0 USB-C対応機器を充電

¥1,554 税抜
¥1,678 税込
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オス-USB micro-B オス
USBPAUB1MW
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オス-USB micro-B オス

Micro USBデバイスを充電・同期するUSB 2.0 対応高品質ケーブル

¥1,054 税抜
¥1,138 税込