StarTech.com

2m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ブラック

高耐久USB-A - USB-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブル

製品ID: RUSB2AC2MB

  • 使用頻度が高い用途を想定した高品質USB 2.0ケーブルでデバイスを充電
  • 引張応力がスチールよりも5倍高いKevlar®アラミド繊維で補強した頑丈なUSB-Cケーブル
  • 180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした高い応力緩和機能
もっと見る
  • 柔らかなTPE被覆材で柔軟に接続できるUSB-USBデータ通信ケーブル(2m)
  • 回路基板をEMIから守るためのシールドを装備したUSB 2.0 - USB-Cケーブル
¥1,846 JPY 税抜
¥2,030 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 TPE - Thermoplastic Elastomers
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/32 AWG
ブラック
製品幅 10.000
製品重量 45.000
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 5.000
パッケージ情報
Package Height 70.000
Package Length 215.000
Package Width 125.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - usb a - usb c ケーブル

認証

関連製品

1m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ブラック
RUSB2AC1MB
1m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ブラック

高耐久USB-A - USB-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブル

¥1,661 税抜
¥1,827 税込
1m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ホワイト
RUSB2AC1MW
1m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ホワイト

高耐久USB-A - USB-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブル

¥1,661 税抜
¥1,827 税込
2m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ホワイト
新製品
RUSB2AC2MW
2m USB-A - USB-C ケーブル USB 2.0準拠 ホワイト

高耐久USB-A - USB-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブル

¥1,846 税抜
¥2,030 税込