StarTech.com

2m USB Type-C ケーブル ブラック

高耐久USB 2.0 Type-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブルジャケット  

製品ID: RUSB2CC2MB

  • 使用頻度が高い用途を想定した高品質USB Type-Cケーブルでデバイスを充電
  • 引張応力がスチールよりも5倍高いKevlar®アラミド繊維で補強した頑丈なUSB-Cケーブル
  • 180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした高い応力緩和機能
もっと見る
  • 柔らかなTPE被覆材で柔軟に接続できるケーブル(2m)
  • 回路基板をEMIから守るためのシールドを装備したUSB-Cケーブル
¥2,093 JPY 税抜
¥2,302 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 TPE - Thermoplastic Elastomers
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
コネクタB 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
電源
Power Delivery 60W
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/30 AWG
ブラック
製品幅 10.000
製品重量 46.000
製品長さ 78.7 in [200 cm]
製品高さ 5.000
パッケージ情報
Package Height 10.000
Package Length 200.000
Package Width 120.000
工場出荷時(パッケージ)重量 52.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m USB-Cケーブル

認証

関連製品

1m USB Type-C ケーブル ブラック
RUSB2CC1MB
1m USB Type-C ケーブル ブラック

高耐久USB 2.0 Type-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブルジャケット

¥1,723 税抜
¥1,895 税込
1m USB Type-C ケーブル ホワイト
RUSB2CC1MW
1m USB Type-C ケーブル ホワイト

高耐久USB 2.0 Type-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブルジャケット  

¥1,723 税抜
¥1,895 税込
2m USB Type-C ケーブル ホワイト
RUSB2CC2MW
2m USB Type-C ケーブル ホワイト

高耐久USB 2.0 Type-C ケーブル | アラミド繊維 | EMI 保護 | TPE ケーブルジャケット  

¥2,093 税抜
¥2,302 税込