StarTech.com

USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応

この丈夫な1mケーブルでUSB Micro-B搭載デバイスをUSB-C対応ホストに接続

製品ID: USB31CUB1M

  • ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
  • どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
  • Thunderbolt 3 ポート準拠
  • 2年間保証に裏打ちさた信頼性
¥3,084 JPY 税抜
¥3,392 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps) オス
コネクタB 1 - USB 3.1 USB Micro B(10ピン、第2世代、10 Gbps) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ブラック
製品重量 1.1 oz [32 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.3 oz [37 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1m USB 3.1 USB-C - Micro-Bケーブル

認証

関連製品

USB-C ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応 USB-IF認証取得
USB31CC1M
USB-C ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応 USB-IF認証取得

USB Type-C対応デバイスを接続

¥2,206 税抜
¥2,426 税込
USB-A - USB-C 変換ケーブル 1m
USB31AC1M
USB-A - USB-C 変換ケーブル 1m

USB-A - USB-C™ ケーブル | USB-IF 認証 | USB 3.1 (10Gbps)対応

¥1,888 税抜
¥2,076 税込
1m USB 3.1ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス
USB31CB1M
1m USB 3.1ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス

USB 3.1/3.0(タイプB)対応デバイスをUSB-C対応ホストに接続

¥4,100 税抜
¥4,510 税込
USB-C - USB-A 変換アダプタ USB 3.0対応 USB-IF認証取得
USB31CAADP
USB-C - USB-A 変換アダプタ USB 3.0対応 USB-IF認証取得

旧型USBデバイスをUSB Type-C搭載ノートパソコンに接続できるアダプタ

¥1,846 税抜
¥2,030 税込
USB-C - USB-A 変換ケーブル 1m USB 2.0対応
USB2AC1M
USB-C - USB-A 変換ケーブル 1m USB 2.0対応

USB Type-C搭載デバイスをノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続

¥1,901 税抜
¥2,091 税込
USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス
USB2CB1M
USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス

USB 2.0(タイプB)搭載デバイスをUSB-C対応ホストに接続

¥1,479 税抜
¥1,626 税込