StarTech.com

USB-C - USB-Aケーブル オス/オス 1m USB 3.0準拠

USB Type-C デバイスをコンピュータに接続

製品ID: USB315AC1M

  • 5Gbpsのデータ転送レートに対応
  • 当社の2年保証で信頼性を保証
¥1,808 JPY 税抜
¥1,988 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/32 AWG
ブラック
製品重量 1.4 oz [41 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.8 oz [50 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - USB-A ケーブル

認証