StarTech.com

USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 2.0対応

USB 2.0 Micro-BデバイスをUSB-C対応ホストから充電・同期。端末周辺をすっきり保つ短め50cmケーブル

製品ID: USB2CUB50CM

  • どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
  • 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
¥1,299 JPY 税抜
¥1,402 JPY 税込

概要

USB-C™ - Micro-Bケーブル。USB Type-C™対応のノートパソコン、USB-Cウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクで、Micro-USBモバイル端末を充電・同期することができます。

このケーブルは、外付けMicro-USBドライブへのデータバックアップにも使用することができます。

移動中でもモバイル端末を充電・同期

標準より短めの50cmケーブルは、Micro-USBモバイル端末とノートパソコンが近接する場合の充電と同期に便利です。

このケーブルはまた、USB-Cウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクで端末を充電する際に使用できます。短く配線が邪魔にならないため、モバイル用途に適しています。

現場でのデータバックアップ

このUSB-C - Micro USBケーブルはまた、USB-CまたはThunderbolt™ 3搭載コンピュータからのデータを外付けのMicro-USB 2.0ドライブにバックアップする際にも使用することができます。短めのケーブルは、オフサイトの狭いワークスペースや、喫茶店やホテルルームなどで装置をセットアップしても配線が邪魔になりません。

外出用のスペアとして携帯

本製品は、端末付属品のUSB-C充電ケーブルの交換品として、または外出用のスペアとして便利なケーブルです。外出中でも端末をいつでも使える状態に保ちます。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しており、信頼性が保証されています。

用途

USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期

USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電

外付けドライブにデータをバックアップ

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 1.6 ft [0.5 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/30 AWG
ブラック
製品重量 0.6 oz [17 g]
製品長さ 1.6 ft [0.5 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 oz [22 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - Micro-B 変換ケーブル

認証

関連製品

1m USB 2.0ケーブル USB Micro-B オス - USB Type-C オス
USB2CUB1M
1m USB 2.0ケーブル USB Micro-B オス - USB Type-C オス

USB-C搭載ホストからUSB 2.0 Micro-B搭載デバイスを充電・同期

¥1,377 税抜
¥1,487 税込