StarTech.com

USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル

USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt™ 3対応のコンピュータに接続

製品ID: USB2CMB2M

  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
  • 当社の2年保証で信頼性を保証
¥1,383 JPY 税抜
¥1,521 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
コネクタB 1 - USB Mini-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/30 AWG
ブラック
製品幅 0.5 in [12 mm]
製品重量 1.9 oz [54 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.3 in [0.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2 oz [57 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - Mini-B ケーブル

認証