StarTech.com

USB 3.0 ドッキングステーション トリプルモニター(1x HDMI/2x DisplayPort)

ノートパソコン用ドック | USB 3.0接続 | Mac & Windows®に対応 | 4K対応DisplayPort | USBポート 5個

製品ID: USB3DOCKH2DP

  • トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張
  • ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応
  • USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続
  • USB急速充電ポートでデバイスを充電
もっと見る
  • ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応
  • 1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
¥25,274 JPY 税抜
¥27,801 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
チップセットID DisplayLink - DL-5910
VIA/VLI - VL812
バス型 USB 3.0
対応ディスプレイ数 3
業界標準 USBバッテリ充電仕様1.2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度 3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort ビデオ 1 - シングルディスプレイ)

2560 x 1600 (DisplayPort ビデオ 3 - シングルディスプレイ)

2560 x 1440 (HDMI - シングルディスプレイ)

低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度 3840 x 2160p (4K) の場合、2560 x 1600p と 2560 x 1440p がサポートされます。

異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。
コネクタ
コネクタタイプ 2 - DisplayPort(20ピン) メス
1 - HDMI(19ピン) メス
1 - USB 3.0 A(急速充電、9ピン) メス
4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - 3.5mm ミニジャック(4ポジション) メス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
1 - セキュリティロックスロット メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
macOS 10.8 - 10.12 / 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+
特記 / 必要条件
注意 4K解像度は DisplayPort Video 1ポートのみ対応しています。4Kx2K解像度を実現するには、4K対応のDisplayPortディスプレイが必要です。
USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります(USB 3.0ホストケーブルを同梱)
USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です
システムおよびケーブル要件 USB対応のコンピュータでUSB 3.0ポートに空きが必要です。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - リンク(グリーン)
1 - アクティビティ(オレンジ)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.5 A
出力電圧 5 DC
出力電流 6.5 A
消費電力(W) 32.5
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック&シルバー
製品幅 3.2 in [82 mm]
製品重量 13.3 oz [376 g]
製品長さ 10.6 in [27 cm]
製品高さ 1.3 in [3.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [71 mm]
Package Length 6.5 in [16.4 cm]
Package Width 11.7 in [29.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.3 lb [1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - トリプルビデオ ノートパソコンドッキングステーション
1 - 1m USB 3.0 ホストケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
macOS 10.8 - 10.12 / 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+

認証

関連製品

USB 3.0接続ドッキングステーション ノートパソコン2台接続KVM キーボート/マウス/ファイルを共有
USB3DDOCKFT
USB 3.0接続ドッキングステーション ノートパソコン2台接続KVM キーボート/マウス/ファイルを共有

ノートパソコン用ドック | ファイル共有 | USB 3.0接続 | Mac & Windows®に対応 | DisplayPort & HDMI | USBポート 5個

¥29,190 税抜
¥32,109 税込
USB3.0接続ドッキングステーション デュアルモニタ対応 4K DisplayPort & HDMI
USB3DOCKHDPC
USB3.0接続ドッキングステーション デュアルモニタ対応 4K DisplayPort & HDMI

ノートパソコン用ドック | USB 3.0接続 | Mac & Windows®に対応 | USB 急速充電ポート | USBポート 4個

¥22,932 税抜
¥25,225 税込
USB3.0接続ドッキングステーション デュアルDVIモニタ対応 縦置きスタンド付属
USB3SDOCKDD
USB3.0接続ドッキングステーション デュアルDVIモニタ対応 縦置きスタンド付属

ノートパソコン用ドック | USB 3.0接続 | Mac & Windows®に対応 | DVI - VGA & HDMI® アダプタ | 充電ポート 2個

¥24,715 税抜
¥27,186 税込
Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加
USB3SMDOCKHV
Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加

Ultrabook™/Macbook Air などノートパソコンをモバイルワークステーションに変える持ち運びに便利なUSB 3.0接続ミニドック

¥13,490 税抜
¥14,839 税込
Ultrabook/Macbook用トラベルドッキングステーション HDMI/ RJ45 ギガビットイーサネットを追加
USB31GEHD
Ultrabook/Macbook用トラベルドッキングステーション HDMI/ RJ45 ギガビットイーサネットを追加

ポート数に限りがあるUltrabook™/ Macbook Air などのノートパソコンで単一のUSB 3.0 ポートにギガビットイーサネット RJ45ポートとHDMI出力ポートを増設

¥10,728 税抜
¥11,800 税込

別売アクセサリー