StarTech.com

USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB給電(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載

USB-Cでノートパソコンを充電し、DVI出力、ギガビットイーサネット、USB-Aポート対応のモバイルワークステーションを構築

製品ID: DKT30CDVPD

  • Dell XPS 13、MacBook Pro、その他USB-C対応ノートパソコンの接続機能を拡張
  • ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタ(USB Power Delivery 2.0に対応)を使用し、ノートパソコンとマルチポートアダプタに同時給電
  • DVIビデオ出力、USB 3.0ポート、ギガビットイーサネットポートを提供するマルチポートアダプタ
もっと見る
  • 携帯に適した丈夫でコンパクトな筐体。スタイリッシュなホワイトのアダプタ
  • 既存のUSBデバイスを接続できるUSB Type-Aポート1口を追加(USB 1.x/2.0デバイスと下位互換性あり)
  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
  • 携帯しやすいUSBバスパワー対応
  • Wake-on-LAN (WOL)、ジャンボフレーム、VLANタギング、省電力型イーサネットに対応するギガビットイーサネットRJ45ポート
  • Windows®/Mac OSの大部分のバージョンでネイティブサポート、セットアップが簡単(Google Chrome OS™とも互換性あり)
¥11,822 JPY 税抜
¥12,767 JPY 税込
サポート

概要

USB-C対応マルチポートアダプタ。USB-C™対応ノートパソコンの接続機能を拡張します。DVIビデオ出力、USB 3.0 Type-Aポート1口、ギガビットイーサネットポートを追加し、場所を選ばずパワフルなワークステーションの構築が可能になります。

また、USB給電(Power Delivery 2.0)に対応しており、マルチポートアダプタとノートパソコンに同時に給電を行います。Dell XPS、MacBook Proその他のUSB Type-C™対応ノートパソコンに最適なアクセサリとなります。Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

パワフルなワークステーションを構成

このマルチポートアダプタは、本体についたUSB-Cケーブルで複数のデバイスを同時に接続し、ポートの数が限られたノートパソコンの接続機能を拡張します。オフィスや家庭にあるDVIディスプレイを接続し、ノートパソコンのディスプレイと合わせたデュアルモニタワークステーションの構成も簡単にできる柔軟なUSB-Cマルチポートアダプタです。

ギガビットイーサネットポートは、安定した有線ネットワークへのアクセスを確保します。USB 3.0 Type-Aポートには、マウスやUSBメモリなど、既存の周辺機器を接続することができます。

安定したネットワーク接続を確保

ギガビットイーサネットポートは、 安定した有線ネットワークへのアクセスを確保します。Wi-Fiが限られているエリアで便利です。

携帯しやすい設計

このコンパクトなマルチポートアダプタは、USBバスパワー対応なので、別途電源アダプタを携帯する必要がありません。USB給電(USB Power Delivery 2.0)対応のUSB-Cポートにより、作業をしながらノートパソコンを給電することができます。オフィスから家庭への移動時、出張時などのモバイル用途に最適です。USB-Cケーブルは本体一体型になっており、ネットワーク接続ポートとUSB Type-A接続ポートも備え、外出時に便利な柔軟性を提供します。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意: アダプタの機能をフル活用するには、ノートパソコンのUSB-CポートでUSB給電仕様(USB PD)とDP altモードに対応している必要があります。

用途

Wi-Fi®が使えない場所でMacBook、Ultrabook™、Chromebook™などをインターネットに有線接続

小さな作業スペースやホームオフィスで使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
オーディオ あり
チップセットID VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
バス型 USB-C
対応ディスプレイ数 1
業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
最大デジタル解像度 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0 オス
1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - USB-C(24ピン)USB給電のみ メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™
特記 / 必要条件
注意 すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
システムおよびケーブル要件 ホストノートパソコンでUSB-Cポートが必要です。(アダプタの機能をフル活用するには、ホストUSB-CポートでUSB給電仕様2.0とDP altモードに対応している必要があります。)
オプション:USB-C電源アダプタ(例:ノートパソコンのUSB-Cベースの電源アダプタ)
電源
Power Delivery 60W
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 0~85% RH(結露なし)
物理的特徴
ホワイト
製品幅 1.6 in [41 mm]
製品重量 1.8 oz [50 g]
製品長さ 3.8 in [97 mm]
製品高さ 0.7 in [17 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.6 oz [130 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - マルチポート アダプタ
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™

認証

関連製品

USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ 4K HDMI対応 USB Power Delivery対応 ギガビットイーサネット USB 3.0
DKT30CHPD
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ 4K HDMI対応 USB Power Delivery対応 ギガビットイーサネット USB 3.0

USB Type-C™(5Gbps対応)でノートパソコンを充電/給電。4Kビデオ、ギガビット イーサネット、USB 3.0ポート2口を追加し、外出時でもワークステーションとして使用

¥13,752 税抜
¥14,852 税込
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
DKT30CHV
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

USB Type-C(5Gbps)を介してビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0の各ポートを増設し、いつでもどこでもノートパソコンをワークステーションとして活用

¥11,930 税抜
¥12,884 税込
USB type-C接続VGA変換アダプタ USB給電対応 1x USB-Aポート
CDP2VGAUACP
USB type-C接続VGA変換アダプタ USB給電対応 1x USB-Aポート

USB-C対応ノートパソコンをVGAディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥8,867 税抜
¥9,576 税込
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1
CDP2HDUACP
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1

USB Type-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥11,230 税抜
¥12,128 税込
Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加
USB3SMDOCKHV
Ultrabook/Macbook用 トラベルドッキングステーション HDMI/VGA/LAN RJ45/USB3.0を追加

Ultrabook™/Macbook Air などノートパソコンをモバイルワークステーションに変える持ち運びに便利なUSB 3.0接続ミニドック

¥14,346 税抜
¥15,493 税込
Ultrabook/Macbook用トラベルドッキングステーション HDMI/ RJ45 ギガビットイーサネットを追加
USB31GEHD
Ultrabook/Macbook用トラベルドッキングステーション HDMI/ RJ45 ギガビットイーサネットを追加

ポート数に限りがあるUltrabook™/ Macbook Air などのノートパソコンで単一のUSB 3.0 ポートにギガビットイーサネット RJ45ポートとHDMI出力ポートを増設

¥11,408 税抜
¥12,320 税込

別売アクセサリー

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

トラブルシューティング

ノートパソコン用ドッキングステーションのトラブルシューティングを行う際には、簡単なテストで可能性のある問題を消去法で排除することができます。テストの結果、以下のコンポーネントが正しく作動している場合、問題の原因ではないとわかります。

  • ビデオケーブル

  • ビデオソース

  • ビデオ出力機器

  • ノートパソコン用ドッキングステーション

  • USB周辺機器

  • イーサネット接続

セットアップのコンポーネントをテストするには、以下を試します。

  • ビデオケーブル、ビデオソース、ビデオ出力機器、ノートパソコン用ドッキングステーション、USB周辺機器、イーサネット接続を別のセットアップで使用し、コンポーネントの問題なのか、セットアップの問題なのかを見極めます。

  • 別のビデオケーブル、ビデオソース、ビデオ出力機器、ノートパソコン用ドッキングステーション、USB周辺機器、イーサネット接続を同じセットアップで使用し、問題が解決するか確認します。問題なく作動するとわかっているコンポーネントを別のセットアップでテストするのが理想です。

ケーブルをテストする場合は、以下の方法が推奨されます。

  • 個々のケーブルを別々にテストします。

  • 短いケーブルを使用してテストを行います。

ビデオケーブル、ビデオソース、ビデオ出力機器、ノートパソコン用ドッキングステーションをテストする場合、以下の手順が推奨されます。

  1. Windows key + R」を押します。「devmgmt.msc」と入力し、「Enter」を押してデバイス マネージャを開きます。

  2. デバイス マネージャ」でUSBビデオアダプタが見当たらない場合、以下のFAQを参照します:https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  3. デバイスがエラー表示されている場合、ウェブサイトの指示に従ってドライバを再インストールしてください。

  4. ビデオカードのドライバが最新のものになっているか確認します。使用しているビデオカードは、「デバイス マネージャ」の「ディスプレイ アダプター」でチェックできます。ビデオカードメーカーのウェブサイトで直接最新のドライバを確認されることを推奨します。 

  5. Windowsでモニタが認識されているか確認します。

USB周辺機器とノートパソコン用ドッキングステーションのテストについて、さらに詳しい情報はこちらを参照してください:www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.

イーサネットとノートパソコン用ドッキングステーションをテストする場合は、こちらのFAQを参照してください: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.

サウンドとノートパソコン用ドッキングステーションをテストする場合は、こちらのFAQを参照してください: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.