StarTech.com

USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(ホワイト&シルバー) 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

ノートパソコンをコンパクトなモバイル対応ワークステーションとして使用。USB Type-C™ (5Gbps対応)を介し、4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x1)を増設

製品ID: DKT30CHVW

  • MacBook Pro/Chromebook/Dell XPS、その他USB-C対応ノートパソコンの接続機能を拡張
  • 4K Ultra HD(3840 x 2160p)対応HDMIまたはVGAビデオ出力、USB 3.0ポート1口、ギガビットイーサネットポートに対応する4機能マルチポートアダプタ
  • 丈夫でコンパクトな筐体で携帯に最適。スタイリッシュなホワイト & シルバーのデザイン
もっと見る
  • USB 3.0 Type-Aポート1口を追加し、既存USBデバイスの接続に対応(USB 1.x/2.0と下位互換性あり)
  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
¥11,266 JPY 税抜
¥12,392 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
チップセットID Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
バス型 USB-C
対応ディスプレイ数 1
業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
UASPサポート あり
オーディオ仕様 HDMI出力 - 7.1 サラウンドサウンド
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大アナログ解像度 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
最大デジタル解像度 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス
1 - HDMI(19ピン) メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Mac OS 10.10 - 10.15
Chrome OS™
特記 / 必要条件
注意 macOS 10.12を実行するMacBookホストシステムでこの製品を使用するには、10.12.6以降のバージョンが必要となります。
すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがDP altモードに対応しているか確認してください。
一度に一種類のビデオ出力のみ使用可能です(HDMIまたはVGA)。2台のディスプレイが接続された場合、HDMIポートが優先されます。
4K x 2Kの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは、4K x 2Kと表記されることもあります。)
USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
システムおよびケーブル要件 USB-Cポート搭載のホストノートパソコン(完全に機能させるには、ノートパソコンのUSB-CポートでDP altモードに対応している必要があります。)
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 5 ~ 95% RH(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 4.1 in [105 mm]
ホワイト&シルバー
製品幅 2.1 in [54 mm]
製品重量 2.5 oz [72 g]
製品長さ 4.5 in [11.4 cm]
製品高さ 0.7 in [1.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 7.6 in [19.3 cm]
Package Width 4.9 in [12.4 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.4 oz [152 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ノートパソコン用USB-Cマルチポート アダプタ
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Mac OS 10.10 - 10.15
Chrome OS™

認証

関連製品

USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載
DKT30CDVPD
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載

USB-Cでノートパソコンを充電し、DVI出力、ギガビットイーサネット、USB-Aポート対応のモバイルワークステーションを構築

¥11,119 税抜
¥12,230 税込
USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート
CDP2VGAUACP
USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート

USB-C対応ノートパソコンをVGAディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥6,702 税抜
¥7,372 税込
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
DKT30CHV
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

USB Type-C(5Gbps)を介してビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0の各ポートを増設し、いつでもどこでもノートパソコンをワークステーションとして活用

¥10,143 税抜
¥11,157 税込
USB Type-C接続マルチアダプター 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD
DKT30CHPD
USB Type-C接続マルチアダプター 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD

携帯用ドッキングステーション | Mac & Windows®に対応 | GbE | Thunderbolt™ 3 互換

¥12,933 税抜
¥14,226 税込
USB Type-C接続マルチアダプター(シルバー&ホワイト) 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD/LANアダプタ
DKT30CHPDW
USB Type-C接続マルチアダプター(シルバー&ホワイト) 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD/LANアダプタ

USB Type-C™(5Gbps対応)でノートパソコンを充電/給電。4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート2口を追加し、外出時でもワークステーションとして使用可能

¥12,933 税抜
¥14,226 税込
USB Type-C接続マルチアダプター HDMI/USB 3.0ポート/60W USB PD
CDP2HDUACP
USB Type-C接続マルチアダプター HDMI/USB 3.0ポート/60W USB PD

USB-C™接続 マルチハブ | Mac & Windows®に対応 | 4K/30Hz | Thunderbolt™ 3 互換

¥7,567 税抜
¥8,323 税込
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ ホワイト USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery
CDP2HDUACPW
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ ホワイト USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery

USB-C™接続 ビデオアダプタ | Mac & Windows®に対応 | 4K/30Hz | Thunderbolt™ 3 互換

¥7,134 税抜
¥7,847 税込
USB Type-C マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB Type-C 1x USB-A
DKT30CHD
USB Type-C マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB Type-C 1x USB-A

1本のUSB Type-C™ケーブルでHDMI、ギガビットイーサネット、USB-A、USB-Cポート(5Gbps)をノートパソコンに追加

¥11,656 税抜
¥12,821 税込
USB Type-Cマルチポートアダプタ SDカードリーダー Power Delivery 4K対応HDMI GbE 2x USB3.0
DKT30CSDHPD
USB Type-Cマルチポートアダプタ SDカードリーダー Power Delivery 4K対応HDMI GbE 2x USB3.0

MacBookその他USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張。4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)、SDカードリーダーを追加し、作業中の給電と充電にも対応

¥12,780 税抜
¥14,058 税込
USB Type-C ドッキングステーション デュアルモニタ/4x USB 3.0ポート/Windowsのみに対応
MST30C2DPPD
USB Type-C ドッキングステーション デュアルモニタ/4x USB 3.0ポート/Windowsのみに対応

ノートパソコン用ドック | 60W Power Delivery | HDMI & DisplayPort | HDMI ケーブル付属 | ディスプレイ ドライバ不要

¥23,321 税抜
¥25,653 税込
3 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 4K/30Hz ブラック
CDPVGDVHDBP
3 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 4K/30Hz ブラック

USB Type-C™ - VGA/DVI/HDMI マルチビデオハブ | 3年間保証

¥8,192 税抜
¥9,011 税込
3 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応
CDPVGDVHDB
3 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥10,023 税抜
¥11,025 税込
4 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ アルミ筐体 4K/30Hz対応 シルバー
CDPVGDVHDMDP
4 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ アルミ筐体 4K/30Hz対応 シルバー

USB Type-C™ - VGA/DVI/HDMI/mDP マルチビデオハブ | 本体一体型ケーブル

¥11,208 税抜
¥12,328 税込

別売アクセサリー